在 CSA 输入引脚上使用大输入电阻 (>10Ω) 时,系统工程师可以确定最小和最大检测电流电平下允许的最大误差,使用输入电阻计算理论误差,然后考虑以下因素:
- 新的(衰减)典型电路增益是否足够?
- 新的增益误差范围是否在温度范围内处于最大允许误差范围内?
- 新的失调电压误差是否处于 ILOAD_MIN 时的最大允许误差范围内?
- 如果 ILOAD_MIN 时的误差太高,是否可以通过单点校准来校准失调电压误差?
- 能否使用较小的 VREF(约 100mV)来简化此校准?
- 提供此 VREF 时是否还剩下足够的动态范围?
- 如果输入电阻产生的误差仍然过高,是否可以改用 INA190、INA191 或 INA186 等高输入阻抗器件?