ZHCAEQ8
July 2024
FDC1004
,
FDC1004-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
CSA 和输入偏置级
3
CSA 和增益误差因子
4
电流检测放大器输入引脚处电阻的应用
4.1
输入电阻设计注意事项
5
电流检测放大器基准引脚处输入电阻的应用
5.1
双向 CSA 和应用
5.2
使用高电阻源电压驱动 CSA 基准引脚
5.3
参考引脚处的输入电阻设计注意事项
6
CSA 外部输入电阻的设计过程和误差计算
6.1
计算带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的 eEXT
7
电容耦合电流检测放大器上输入电阻的设计过程
7.1
对电容耦合电流检测放大器的输入 eEXT 进行基准验证
8
CSA 基准引脚输入电阻的设计过程
9
INA185 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
9.1
原理图
9.2
方法
9.3
理论模型
9.4
带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的数据
9.4.1
数据计算
9.5
分析
10
INA191 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
10.1
原理图
10.2
方法
10.3
理论模型
10.4
带 2.2kΩ 输入电阻的 INA191A4 的数据
10.4.1
数据分析
10.5
分析
11
单级电流检测放大器 (CSA) 的 VOS, EXT 推导过程
12
总结
13
参考资料
9.1
原理图
INA185A4 评估模块 (EVM) 与高温电缆、精密仪器和绝缘温度室一起使用。测试设置如
图 9-1
所示。
图 9-1
使用 INA185A4 测量外部电阻误差的测试设置