ZHCAEQ8 July   2024 FDC1004 , FDC1004-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. CSA 和输入偏置级
  6. CSA 和增益误差因子
  7. 电流检测放大器输入引脚处电阻的应用
    1. 4.1 输入电阻设计注意事项
  8. 电流检测放大器基准引脚处输入电阻的应用
    1. 5.1 双向 CSA 和应用
    2. 5.2 使用高电阻源电压驱动 CSA 基准引脚
    3. 5.3 参考引脚处的输入电阻设计注意事项
  9. CSA 外部输入电阻的设计过程和误差计算
    1. 6.1 计算带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的 eEXT
  10. 电容耦合电流检测放大器上输入电阻的设计过程
    1. 7.1 对电容耦合电流检测放大器的输入 eEXT 进行基准验证
  11. CSA 基准引脚输入电阻的设计过程
  12. INA185 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 方法
    3. 9.3 理论模型
    4. 9.4 带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的数据
      1. 9.4.1 数据计算
    5. 9.5 分析
  13. 10INA191 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 10.1 原理图
    2. 10.2 方法
    3. 10.3 理论模型
    4. 10.4 带 2.2kΩ 输入电阻的 INA191A4 的数据
      1. 10.4.1 数据分析
    5. 10.5 分析
  14. 11单级电流检测放大器 (CSA) 的 VOS, EXT 推导过程
  15. 12总结
  16. 13参考资料

分析

确定的数据很好地遵循预测模型,因此很容易处于最大可能误差范围内,这是不太可能测量的。

测量值与预测之间的一个显著差异出现在 -40°C 时,如表 9-12表 9-14 中的增益误差所示。这主要是因为模型参数假定为线性温度系数;但是,REXT 可以很容易地拥有极性变冷的非线性(甚至是抛物线)温度系数。已尽最大努力实现最低的预测误差,今后可使用非线性温度系数。进行了取舍,预测模型至少与 125°C 范围匹配。

另一个高预测误差发生在 VCM=0V 时的 VOS, EXT,如表 9-17 所示。这可能是 VCM < VS 时 IB, CM 斜率变化的结果,如图 2-2 所示。如果在该级别需要精确的输入偏置漏电流,请在我们的公共论坛中发布咨询,以获取更多信息。