ZHCAEQ8 July 2024 FDC1004 , FDC1004-Q1
INA191 根据理论计算结果表现得非常接近预期。EG, EXT(约为 0.06%)和 EG, EXT Drift(约为 0.25ppm/°C)的预测误差很精确,随温度的变化很小。这些误差足够小,可能只是由 REXT 和/或电流表精度的变化导致的。
INA191 的 EG, Drift 性能超出其 7ppm/°C 的规格,但这并不影响分析,主要是因为测量的关键值是 eEXT,这是一种带和不带 REXT 的增量测量。当然,造成这种较大增益误差漂移的最可能原因是分流电阻器校准不理想。
VOS, EXT 在 125°C 时的 2.4µV 是合理的,但是,当温度升高到 125°C 时,VOS, EXT Drift 在 -45nV/°C 时显著。正如预期的那样,VOS, EXT Drift 会在温度降低时减小,并将极性翻转至 16.9nV/°C。通过增加 CDIFF 可以进一步降低这种漂移。
考虑到理论模型在温度范围内使用了典型的 RDIFF 值,但性能略低于模型边界。这表明,对于未来的设计,可以建立足够的裕量来了解最坏情况下的增益误差。将 RDIFF 曲线下移(降低 30%)可以提供足够的裕量。