ZHCAEQ8 July   2024 FDC1004 , FDC1004-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. CSA 和输入偏置级
  6. CSA 和增益误差因子
  7. 电流检测放大器输入引脚处电阻的应用
    1. 4.1 输入电阻设计注意事项
  8. 电流检测放大器基准引脚处输入电阻的应用
    1. 5.1 双向 CSA 和应用
    2. 5.2 使用高电阻源电压驱动 CSA 基准引脚
    3. 5.3 参考引脚处的输入电阻设计注意事项
  9. CSA 外部输入电阻的设计过程和误差计算
    1. 6.1 计算带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的 eEXT
  10. 电容耦合电流检测放大器上输入电阻的设计过程
    1. 7.1 对电容耦合电流检测放大器的输入 eEXT 进行基准验证
  11. CSA 基准引脚输入电阻的设计过程
  12. INA185 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 方法
    3. 9.3 理论模型
    4. 9.4 带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的数据
      1. 9.4.1 数据计算
    5. 9.5 分析
  13. 10INA191 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 10.1 原理图
    2. 10.2 方法
    3. 10.3 理论模型
    4. 10.4 带 2.2kΩ 输入电阻的 INA191A4 的数据
      1. 10.4.1 数据分析
    5. 10.5 分析
  14. 11单级电流检测放大器 (CSA) 的 VOS, EXT 推导过程
  15. 12总结
  16. 13参考资料

摘要

电流检测放大器 (CSA) 的输入引脚(IN+ 和 IN-)以及偏置或基准引脚 (REF) 处的阻性负载可能会在输出测量中产生显著的误差 (eEXT);但是,对于低精度、低成本或小尺寸应用,可以计算出此误差并将其控制在可接受的水平。

在该指南中,设计了在输入引脚和基准引脚上具有电阻的 CSA,并在整个温度范围内进行了测试。测试了两种类型的器件。一个器件为标准线性 CSA (INA185),另一个器件为电容耦合的高输入阻抗 CSA (INA191)。在温度范围内,两个器件可在带和不带输入电阻的情况下进行测试,以确定和验证仅由输入电阻产生的误差。

 具有外部电阻负载的电流检测放大器图 1-1 具有外部电阻负载的电流检测放大器