ZHCAEQ8 July   2024 FDC1004 , FDC1004-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. CSA 和输入偏置级
  6. CSA 和增益误差因子
  7. 电流检测放大器输入引脚处电阻的应用
    1. 4.1 输入电阻设计注意事项
  8. 电流检测放大器基准引脚处输入电阻的应用
    1. 5.1 双向 CSA 和应用
    2. 5.2 使用高电阻源电压驱动 CSA 基准引脚
    3. 5.3 参考引脚处的输入电阻设计注意事项
  9. CSA 外部输入电阻的设计过程和误差计算
    1. 6.1 计算带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的 eEXT
  10. 电容耦合电流检测放大器上输入电阻的设计过程
    1. 7.1 对电容耦合电流检测放大器的输入 eEXT 进行基准验证
  11. CSA 基准引脚输入电阻的设计过程
  12. INA185 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 方法
    3. 9.3 理论模型
    4. 9.4 带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的数据
      1. 9.4.1 数据计算
    5. 9.5 分析
  13. 10INA191 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 10.1 原理图
    2. 10.2 方法
    3. 10.3 理论模型
    4. 10.4 带 2.2kΩ 输入电阻的 INA191A4 的数据
      1. 10.4.1 数据分析
    5. 10.5 分析
  14. 11单级电流检测放大器 (CSA) 的 VOS, EXT 推导过程
  15. 12总结
  16. 13参考资料

单级电流检测放大器 (CSA) 的 VOS, EXT 推导过程

这个推导过程假定一个单级线性 CSA。当负载 (IL) 为 0A 时,推导首先确定 VB(偏置电阻器上的偏置电压),因为这本质上是 VOS, EXT RTI。然后,将其除以增益误差因子 (GEF) 以获得以分流为基准的失调电压误差 (VOS, EXT RTS)。请注意,此推导还需要更具体的 GEF 公式,该公式假设每个引脚上的 REXT 值可能不同。

方程式 24. L e t     I O S 2   =   I O S 2 L e t   R F B   +   R I N T   =   R F I L e t   I L   =   0 - A ( 1 )       I S H   -   I N   -   I L   =   0 ( 2 )       I P   -   I X   -   I B   -   I C M ,   O N   =   0 ( 3 )       I N   -   I Y   +   I B   -   I C M ,   O N   =   0 ( 4 )       I Y   +   I O S 2   -   I F B   =   0 ( 5 )       I X   -   I O S 2   -   I R E F   =   0   ( 6 )       V C M   -   I S H R S H   -   I N R F 2   -   I F B R F I   -   V O U T   =   0 ( 7 )       V C M   -   I P R E X T 1   -   I R E F R F I   -   I F B R F I   -   V R E F   =   0 ( 8 )       V C M   -   I R E F R I N T   +   +   I F B R I N T   =   0   ( 9 )       V O U T   =   V R E F   +   V B R F B R I N T ( 10 )       V S H   -   I P R E X T 1   -   V B   +   R E X T 2 I N   =   0

(4) 进入 (3),(5) 进入 (2)

方程式 25. IP = ICM, ON + IB + IOS2  + IREFIN = ICM, ON - IB - IOS2  + IFB

(2) 进入 (7)

方程式 26. IREF = VCM - VREF - REXT1(ICM, ON+ IB + IOS2)RFI + REXT1

(7) 进入 (8)

方程式 27. IFB = VCM - VREF - REXT1(ICM, ON + IB + IOS)RFI + REXT1 - VBRINT

(1)、(3) 和 (9) 进入 (6)。

方程式 28. VBUS - VREF - VB(RFBRINT) + VB(RSH+REXT2)RB - (ICM-IOS2)(RSH+REXT2) - IFB(RFI+RSH+REXT2) = 0

(8) 进入 (6)。求解 VB

方程式 29. Let CEV = RFI + RSH + REXT2RFI + REXT1 = 1 + RSH + REXT2RFI1 + REXT1RFIVB = (VREF-VBUS)(1-CEV) + IB,CM ON( RSH+REXT2-REXT1CEV) - IOS2( RSH+REXT2+REXT1CEV)1 + (RSH+REXT2)(1RINT+1RBIAS) + REXT1CEVRBIASVB = VOS, EXT RTI when IL=0

确定 REXT1 不等于 REXT2 时的增益误差因子。您只需移除 ICM, ON、IOS 源并将 VCM 和 VREF 源设置为 0V,因为这些只会影响失调电压。增益在整个工作 VCM 范围内保持恒定。

(5) 进入 (2)

方程式 30. Let ICM, ON and IOS = 0Let VCM = VREF = 0IP = IB+IREF

(2) 进入 (7)

方程式 31. IREF = 0 - 0 - REXT1(IB+0+0)RFI + REXT1

(2)、(8) 进入 (10)。

方程式 32. VSH -VB - IB(REXT+REXT2) - IRREXT1 + IRREXT2 - VBREXT2RINT = 0

(7) 进入 (10)。求解 VB/VSH = GEF

方程式 33. Let CEG=REXT1RFI+REXT1VBVSH=GEF=1(1+REXT2RINT) + REXT1+REXT2RB - CEG(REXT1-REXT2)RBVOS, EXT RTS = VOS, EXT RTIGEF