ZHCAEQ8 July 2024 FDC1004 , FDC1004-Q1
概括地说,任何具有基准 (REF) 引脚的 CSA 都被视为双向引脚。大多数需要双向 CSA 的应用如表 5-1 所示。
| 应用类型 | VREF>0 时的应用优势 |
|---|---|
| 负载电流为双向(正负) | 允许测量整个正动态范围。 |
| 负载电流是单向和脉宽调制 (PWM) | 当负载为 0A 时,VOUT 保持在线性区域,从而避免输出延迟和/或失真。 |
| 系统需要快速的单点失调电压校准程序 | 当负载为 0A 时,VOUT 保持在线性区域,因此当负载禁用 (0A) 时可能会进行校准程序。 |
虽然偏置 CSA 输出的主要目的是测量双向电流,但另一个重要应用是快速采集从 0A 开始的单向脉宽调制 (PWM) 电流。当任何放大器从 0mV 或更低的输入启动并且 VREF=0 时,VOUT 启动饱和响应,这会导致输出失真、过载恢复延迟以及放大器响应速度减慢和稳定时间。只需提供一个较小的基准电压(通常 ≥ 100mV)以将输出置于线性工作区域内,即可将器件 BW 恢复到规格状态,但会损失一些输出动态范围。
提供基准电压的另一个重要目的是简化单点失调校准。单点失调电压校准程序需要一个点的数据,最容易使用的数据点是信号电流 = 0A(负载禁用)时。抵消失调电压误差可以显著减少低电流检测误差,从而增加精确动态范围。
当负载关闭时,主机的单端 ADC 可以记录并存储到存储器 VOUT 中,以针对 VREF 的容差和器件失调电压进行校准。
差分或伪差分 ADC 可以差分测量输出 (VOUT, differential),即相对于基准引脚 (VREF) 的 VOUT。这使得系统能够在无需执行校准的情况下消除 VREF 中的误差,因为得到的输出测量结果是差分输入乘以器件增益。通过执行单点校准来校准放大器的失调电压,可以进一步减小误差。