ZHCAEQ8 July 2024 FDC1004 , FDC1004-Q1
表 4-1 中列出了一些应用以及系统在电流检测放大器的输入引脚(IN+ 和 IN-)处需要电阻器的原因,但这些应用并不全面。
| 应用类型 | 应用优势 |
|---|---|
| 使用输入 CDIFF 电容器进行输入差分 (VSHUNT) 滤波,如图 4-1 所示 |
|
| 输入共模电压 (VCM) 滤波(使用输入 CCM 电容器)。请参阅图 4-2。 |
|
| 针对输入 VCM 违规事件的输入电流限制:ESD 快速瞬变或直流电气过应力 (EOS)。请参阅图 4-3。 |
|
对于图 4-1,输入滤波器截止频率为 fC,differential = 1 / (2 × PI × 2 × RFILTER × CDIFF)。
图 4-1 具有输入差分滤波器的电流检测放大器对于图 4-2,输入滤波器截止频率为 fC,differential = 1 / (2 × PI × 2 × RFILTER × (CDIFF + CCM / 2))。
图 4-2 具有输入共模滤波器的电流检测放大器
图 4-3 具有输入保护二极管钳位和电阻器的电流检测放大器