ZHCAEQ8 July 2024 FDC1004 , FDC1004-Q1
为输入引脚选择的输入电阻器(IN+ 处的 REXT1 和 IN- 处的 R EXT2)是 110Ω 电阻器以及一个 1nF 差分输入电容器 (CDIFF)。对于基准引脚,通过 VS 引脚上的 49.9kΩ (Ra) 和 1.5kΩ (Rb) 电阻分压器生成大约 150mV 的基准电压,如表 9-1 所示。
| 名称(EVM 标识符) | 值 | 容差 | 漂移 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| CDIFF (C5D) | 1nF | 1% | C0G、NP0 | 0603 |
| REXT1 (R2D)、REXT2 (R4D) | 110Ω | 1% | 50ppm/°C | 0603 |
| Ra (R5D) | 49.9kΩ | 1% | 50ppm/°C | 0603 |
| Rb (R6D) | 1.5kΩ | 1% | 50ppm/°C | 0603 |
通过同时测量差分输出以及监控基准电压,将输入电阻和基准电阻产生的误差相互区分。
首先在 REXT = 0Ω 时,在 -40°C、25°C 和 125°C 环境温度下在 EVM 上进行输入/输出扫描,然后在 REXT = 110Ω 时进行扫描。监控 VOUT 以保持器件的线性输出工作区域。INA185 的线性输出区域定义为 0.75V < VOUT < 4.9V。此外,在 125°C 时,扫描 VCM 以测量共模抑制 (CMR)。
数据分析首先使用最佳拟合线性方法对指定线性输出区域内的所有 VOUT, Differential 和 VDIFF 值计算总分流电压增益。对于每个 VDIFF,使用线性插值和计算出的增益计算输入失调电压。最终选择用于分析的 VOS 是与指定线性输出区域相关的所有单独失调电压的平均值。
只需计算有无输入电阻的误差差即可量化精确的外部输入电阻误差(EG, EXT、VOS, EXT、EG DRIFT, EXT、VOS Drift, EXT 和 CMRREXT)。
还会考虑到 REF 引脚 (eREF, EXT) 的加载误差。使用相关驱动电流检测放大器的电压基准引脚 应用手册中的方程式 21 将测得的基准引脚 (VREF_EFFECTIVE) 与理论值进行比较。查看本手册以详细了解这些公式是如何推导的。
将误差与使用节 6 中的公式的预测模型进行比较。