ZHCAEQ8 July   2024 FDC1004 , FDC1004-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. CSA 和输入偏置级
  6. CSA 和增益误差因子
  7. 电流检测放大器输入引脚处电阻的应用
    1. 4.1 输入电阻设计注意事项
  8. 电流检测放大器基准引脚处输入电阻的应用
    1. 5.1 双向 CSA 和应用
    2. 5.2 使用高电阻源电压驱动 CSA 基准引脚
    3. 5.3 参考引脚处的输入电阻设计注意事项
  9. CSA 外部输入电阻的设计过程和误差计算
    1. 6.1 计算带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的 eEXT
  10. 电容耦合电流检测放大器上输入电阻的设计过程
    1. 7.1 对电容耦合电流检测放大器的输入 eEXT 进行基准验证
  11. CSA 基准引脚输入电阻的设计过程
  12. INA185 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 方法
    3. 9.3 理论模型
    4. 9.4 带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的数据
      1. 9.4.1 数据计算
    5. 9.5 分析
  13. 10INA191 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 10.1 原理图
    2. 10.2 方法
    3. 10.3 理论模型
    4. 10.4 带 2.2kΩ 输入电阻的 INA191A4 的数据
      1. 10.4.1 数据分析
    5. 10.5 分析
  14. 11单级电流检测放大器 (CSA) 的 VOS, EXT 推导过程
  15. 12总结
  16. 13参考资料

参考引脚处的输入电阻设计注意事项

在 CSA 基准引脚上使用大输入电阻 (>10Ω) 时,系统工程师可以遵循节 8 并考虑以下因素:

  1. 缩小的动态范围是否足够大,能够满足所需的系统动态范围?
  2. 如果 ADC 必须是单端的,系统是否可以执行单点失调电压校准来消除 VREF 容差和 CSA 输入失调电压?
  3. ADC 能否进行差分/伪差分测量以消除 VREF 变化,而无需单点校准?
    1. 此外,差分 ADC 和系统是否可以执行单点校准来消除 CSA 输入失调电压误差?
  4. 输入 VCM 有多大变化?对于单级 CSA,随着 VCM 的变化,有效 VREF 电压也会随之变化,因为电流可以从 VCM 经过输入引脚流向 REF 引脚。因此,即使只有几伏的 VCM 波动也可进一步减小动态范围。