ZHCAEQ8 July 2024 FDC1004 , FDC1004-Q1
大多数电流检测放大器 (CSA) 的输入电阻远低于类似的闭环仪表放大器(以安培为单位)和差分放大器。这主要是因为与输入引脚的非隔离式连接,但也是由于输入引脚之间的输入偏置级。因此,CSA 在理想情况下应在输入引脚上几乎没有外部输入电阻 (REXT < 10Ω);然而,某些应用可能需要更高的 REXT,因此了解和计算最坏情况误差至关重要,这样才能查看电路是否仍满足系统要求。
近年来,电容耦合输入电流检测放大器(例如 INA190 或 INA191)可以在工作温度范围内表现出高得多的有效差分电阻,范围在 2MΩ 至 5MΩ。
图 1-1 简化的 INA191 功能方框图
图 1-2 INA191 差分输入电阻与温度间的关系这些器件可以轻松测量微安范围内的较低电流,并使用较大的输入电阻器保持高精度。请注意,只要存在显著的外部阻抗,容性耦合输入放大器通常需要在输入引脚上提供一些差分输入电容。这有助于为内部开关电容器提供电荷。
大多数 CSA 和差分放大器的另一个重要输入负载电阻是基准电压源电阻 (REXT3)。通过基准 (REF) 引脚,可以在差分测量 0V 时将双向 CSA 的输出偏置为电压。与低阻抗源相反,只需使用电阻分压器驱动 REF 引脚,就可以降低系统设计成本和复杂性。但是,必须考虑并限制所有误差源和动态范围损失。有关负载 REF 引脚产生的误差的详细分析,请参阅驱动电流检测放大器的电压基准引脚 应用手册。
总体而言,较高的输入阻抗器件在外部负载下可能更准确;然而,只需几种规格的工艺变化,使用 REXT >10Ω 的 CSA 的系统设计人员就能在低精度但低成本的小型 PCB 系统中实现可控的误差目标。本文档说明了如何计算此输入电阻随温度的限值。在许多情况下,单点失调电压校准最实用。