ZHCAEQ8 July   2024 FDC1004 , FDC1004-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 CSA 和输入偏置级
  6. 3 CSA 和增益误差因子
  7. 4 电流检测放大器输入引脚处电阻的应用
    1. 4.1 输入电阻设计注意事项
  8. 5 电流检测放大器基准引脚处输入电阻的应用
    1. 5.1 双向 CSA 和应用
    2. 5.2 使用高电阻源电压驱动 CSA 基准引脚
    3. 5.3 参考引脚处的输入电阻设计注意事项
  9. 6 CSA 外部输入电阻的设计过程和误差计算
    1. 6.1 计算带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的 eEXT
  10. 7 电容耦合电流检测放大器上输入电阻的设计过程
    1. 7.1 对电容耦合电流检测放大器的输入 eEXT 进行基准验证
  11. 8 CSA 基准引脚输入电阻的设计过程
  12. 9 INA185 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 方法
    3. 9.3 理论模型
    4. 9.4 带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的数据
      1. 9.4.1 数据计算
    5. 9.5 分析
  13. 10INA191 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 10.1 原理图
    2. 10.2 方法
    3. 10.3 理论模型
    4. 10.4 带 2.2kΩ 输入电阻的 INA191A4 的数据
      1. 10.4.1 数据分析
    5. 10.5 分析
  14. 11单级电流检测放大器 (CSA) 的 VOS, EXT 推导过程
  15. 12总结
  16. 13参考资料

使用高电阻源电压驱动 CSA 基准引脚

通常,基准引脚由低阻抗 (< 10Ω) 电压源或缓冲器驱动,以防止电阻反馈网络负载下降。但是,某些系统应用可能需要外部负载电阻,如表 5-2 中所列。

表 5-2 通过高电阻源电压驱动基准引脚的应用
应用类型应用优势
使用电压电源轨上的电阻分压器(通常为 VS)降低系统成本和 BOM
使用 RC 低通滤波器降低基准电压源的噪声或过冲降低测量噪声,尤其是对于单端 ADC 测量。减少 VREF 源上的容性负载

器件基准/偏置引脚上的输入电阻可以产生明显的单端误差,但只需测量差分输出电压 (VOUT, differential)(即相对于基准引脚 (VREF) 的 VOUT)和/或执行单点系统校准,即可消除大部分误差。有关加载 REF 引脚产生的误差的详细分析,请参阅驱动电流检测放大器的电压基准引脚 应用手册。