ZHCAEA2
July 2024
IWR6843
1
摘要
商标
1
引言
2
TI 毫米波雷达与功能安全
3
IEC 61496-5 功能测试
3.1
使用静态残余移动进行测试
3.2
检测区域
3.3
容差区域
4
结果
4.1
响应时间
4.2
位置精度
4.2.1
角度精度误差裕度
4.3
多个 RPD 共存
4.4
检测区域外物体的干扰
4.5
检测区域内物体的干扰
4.6
人为干扰
5
环境测试
6
其他测试涵盖的内容
7
测试设置详细信息
7.1
检测算法
8
参考资料
商标
Other TMs