ZHCAEA2 July 2024 IWR6843
随着雷达逐渐成为安全应用领域的一项新技术,安全标准应运而生,旨在定义雷达安全系统的安全标准。新制定的 IEC TS 61496-5:2023 规定了安全系统内的雷达保护器件必须满足的性能要求,以便保证雷达的安全。规定的要求适用于在工业制造环境(其包含必须进行安全监控的区域)中检测成年人。制定了功能测试,在其中,当尝试检测实际的人或额定为人类第 99 个百分位的角反射器时,会以不同的方式挡住传感器。本文档涵盖了 IEC TS 61496-5:2023 中列出的用于验证雷达针对成年人的性能的功能测试、标准中使用的许多术语及其定义,以及 IWR6843 和 IWR6843AOP 毫米波雷达传感器如何满足定义的要求。