ZHCAEA2 July 2024 IWR6843
IEC 61496-5:5.4.6.2
由于 FMCW 毫米波雷达的物理特性和干扰缓解技术,其他信号干扰 RPD 的信号的可能性极低。不过,标准在第 5.4.6 节中要求进行测试,测试内容是将四个 RPD 作为干扰目标,其设计与待测试的 RPD 完全相同。CR 必须经历静态残余移动,同时检测能力不能下降。在测试过程中,干扰 RPD 需要在两小时内至少进行 10 次下电上电循环。这是为了切换 Chirp 的时序。
图 4-3 用于多个 RPD 共存功能测试的设置的图像生成的点云与完全没有干扰 RPD 时的情况完全相同。这是因为配置的静态干扰消除算法会消除任何 0 多普勒检测。静态干扰消除不是必需的,但它有助于仅可视化移动的目标。此外,当目标位于检测区域内时,检测区域永远不会变为无人区域。
有关涉及多个 RPD 的干扰的更多详细信息,请参阅文档针对 AWR/IWR 器件的干扰缓解。