ZHCAEA2 July   2024 IWR6843

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TI 毫米波雷达与功能安全
  6. 3IEC 61496-5 功能测试
    1. 3.1 使用静态残余移动进行测试
    2. 3.2 检测区域
    3. 3.3 容差区域
  7. 4结果
    1. 4.1 响应时间
    2. 4.2 位置精度
      1. 4.2.1 角度精度误差裕度
    3. 4.3 多个 RPD 共存
    4. 4.4 检测区域外物体的干扰
    5. 4.5 检测区域内物体的干扰
    6. 4.6 人为干扰
  8. 5环境测试
  9. 6其他测试涵盖的内容
  10. 7测试设置详细信息
    1. 7.1 检测算法
  11. 8参考资料

其他测试涵盖的内容

本文档显示的结果已涵盖的 IEC 61496-5 中的测试如下所示:
  • 来自其他无线电来源的干扰
  • 灵敏度和稳定性
  • 高 RCS 目标的检测
许多硬件和系统级别测试因集成传感器芯片的系统而异。本页中显示了对高 RCS 目标的检测,对于本文档的范围而言,该检测是多余的。有关干扰的详细信息,请参阅针对 AWR/IWR 器件的干扰缓解。借助该文档中显示的干扰缓解技术,即使存在其他信号发射器件,性能也将保持稳健可靠。