ZHCAEA2 July 2024 IWR6843
IEC 61496-5:4.2.12.2
根据第 3.507 节的定义,容差区域是供应商指定检测区域之外且与其邻接的区域。有限位置精度区域是仍可检测到测试目标但检测概率低于要求概率的区域。根据第 4.2.12.2 节的定义,在整个检测区域内,测试目标的最小检测概率应为 1 × 10-7 至 2.9 × 10-7。计算检测概率所基于的数学原理不在本文档的涵盖范围内,但可以在标准的附件 BB 中找到。