ZHCAEA2 July 2024 IWR6843
在当今的许多安全系统中,压力传感器和光学/红外传感器等安全状态器件未能提供可靠的人类检测以实现安全操作并更大程度地延长正常运行时间。TI 的毫米波雷达传感器提供了强大的解决方案(尤其是集成到符合安全标准的系统中时),并能够通过适用的安全认证标准。
许多适用的安全标准由国际电工委员会 (IEC) 制定,用于所有电气、电子和相关技术。IEC TS 61496-5:2023 是为使用雷达保护器件 (RPD) 的安全相关系统制定的新安全标准,该系统使用调频连续波 (FMCW) 传输来检测是否有人。该标准定义了一系列功能测试,以确保在指定条件下传感器功能正常和检测完整性。
功能测试用于检查 RPD 的各种关键能力,本文档侧重于提供 RPD 的检测能力和完整性的结果,以应对更具挑战性的测试。本文档中使用的 RPD 是 IWR6843AOPEVM 和 IWR6843ISK。检测区域设置在 RPD 需要认证的指定距离处,并且无论标准规定的冲突影响如何,仍然必须检测到所需的目标。