ZHCAEA2
July 2024
IWR6843
1
摘要
商标
1
引言
2
TI 毫米波雷达与功能安全
3
IEC 61496-5 功能测试
3.1
使用静态残余移动进行测试
3.2
检测区域
3.3
容差区域
4
结果
4.1
响应时间
4.2
位置精度
4.2.1
角度精度误差裕度
4.3
多个 RPD 共存
4.4
检测区域外物体的干扰
4.5
检测区域内物体的干扰
4.6
人为干扰
5
环境测试
6
其他测试涵盖的内容
7
测试设置详细信息
7.1
检测算法
8
参考资料
8
参考资料
更多资源可在以下文档中找到:
如需本文档的网页版本(其中包含几个移动视频),请访问
雷达工具箱
有关 Chirp 设计参数的定义,请参阅“MMWAVE-SDK 用户指南”文档 (
<MMWAVE_SDK3_INSTALL_DIR>\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf
)
有关在本文档中使用的算法的详细信息,请参阅 3D 人员跟踪演示的
检测层参数调优指南
德州仪器 (TI):有关功能安全的更多信息,请参阅
使用毫米波雷达传感器的功能安全合规型系统设计指南
有关雷达基础知识和功能安全雷达的培训和指南,请参阅
Radar Academy
库
德州仪器 (TI):
使用毫米波传感器进行系统性能测量
德州仪器 (TI):
针对 AWR/IWR 器件的干扰缓解
在
毫米波 E2E 论坛
上搜索您的问题或发布新问题