ZHCADB2A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
在低功耗工作模式下,MSPM0 外设或外设模式的可用性或运行速度可能会受到限制。有关具体详细信息,请参阅特定于 MSPM0 器件的数据表中的按操作模式支持的功能表。下面列出了部分示例:
MSPM0 器件的另一项功能是某些外设能够执行异步快速时钟请求。这使 MSPM0 器件能够处于低功耗模式,在该模式下外设未处于活动状态,但仍然能够触发或激活外设。当异步快速时钟请求发生时,MSPM0 器件能够快速将内部振荡器提升至更高的速度或暂时使其进入更高的工作模式以处理即将发生的操作。这允许通过计时器、比较器、GPIO 和 RTC 快速唤醒 CPU;接收 SPI、UART 和 I2C;或触发 DMA 传输和 ADC 转换,同时在最低功耗模式下睡眠。有关异步时钟请求实现以及外设支持和用途的具体详细信息,请参阅 MSPM0 器件特定 TRM 中相应的章节。