ZHCADB2A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0L MCU 提供五种主要工作模式(电源模式),可根据应用要求优化器件功耗。这些模式按照功耗从高到低排列如下:RUN、SLEEP、STOP、STANDY 和 SHUTDOWN。CPU 会在运行模式中执行代码。外设中断事件可将器件从睡眠、停止或待机模式唤醒至运行模式。关断模式会完全禁用内部内核稳压器,以更大限度地降低功耗,并且只能通过 NRST、SWD 或某些 IO 上的逻辑电平匹配来实现唤醒。运行、睡眠、停止和待机模式还包括多个可配置的策略选项(例如,RUN.x),用于平衡性能与功耗。
为了进一步平衡性能和功耗,MSPM0L 器件实现了两个电源域:PD1(用于 CPU、存储器和高性能外设)和 PD0(用于低速、低功耗外设)。在运行和睡眠模式下,PD1 始终通电,但在所有其他模式下会禁用。PD0 在运行、睡眠、停止和待机模式下始终通电。PD1 和 PD0 在关断模式下都会禁用。