ZHCADB2A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 器件具有多种类型的时钟源,包括内部和外部时钟源,可实现低成本和低功耗。表 3-7 列出了 MSPM0 器件中的时钟源。请注意,并非所有器件都具有所有类型的时钟源。相关详细信息,请参阅器件特定数据表。
| 类型 | 时钟源 | 说明 |
|---|---|---|
| 内部 | SYSOSC | 系统振荡器(出厂修整频率为 4MHz 或 32MHz,用户修整频率为 16MHz 或 24MHz) |
| LFSOSC | 低频振荡器(典型频率为 32kHz) | |
| SYSPLL (1) | 具有可编程频率的系统 PLL | |
| 外部 | LFXT | 低频、低功耗晶体振荡器(典型频率为 32kHz) |
| HFXT | 高频晶体振荡器(典型频率为 4MHz 至 48MHz) |