ZHCADB2A November   2023  – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 Renesas RL78 MCU 与 MSPM0 MCU 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MSPM0 支持的 IDE
      3. 2.1.3 SysConfig
      4. 2.1.4 调试工具
      5. 2.1.5 LaunchPad™
    2. 2.2 迁移过程
      1. 2.2.1 第 1 步:选择合适的 MSPM0 MCU
      2. 2.2.2 步骤 2.设置 IDE 和 CCS 简介
        1. 2.2.2.1 设置 IDE
        2. 2.2.2.2 CCS 简介
      3. 2.2.3 第 3 步:设置 MSPM0 SDK 和 MSPM0 SDK 简介
        1. 2.2.3.1 设置 MSPM0 SDK
        2. 2.2.3.2 SDK 简介
      4. 2.2.4 第 4 步:软件评估
      5. 2.2.5 步骤 5.PCB 板设计
      6. 2.2.6 步骤 6.大规模生产
    3. 2.3 示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 闪存区域
        2. 3.2.2.2 MSPM0 的 NONMAIN 存储器
        3. 3.2.2.3 RL78 的闪存寄存器
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
      1. 3.4.1 振荡器
        1. 3.4.1.1 MSPM0 振荡器
      2. 3.4.2 时钟信号比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
      4. 3.5.4 低功耗模式代码示例
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
        1. 3.6.1.1 RL78 的中断管理
        2. 3.6.1.2 MSPM0 的中断管理
      2. 3.6.2 MSPM0 的事件处理程序
      3. 3.6.3 RL78 的事件链接控制器 (ELC)
      4. 3.6.4 事件管理比较
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 调试比较
      2. 3.7.2 编程模式比较
        1. 3.7.2.1 MSPM0 的引导加载程序 (BSL) 编程
        2. 3.7.2.2 RL78 的串行编程(使用外部器件)
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 内部集成电路 (I2C)
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

比较器 (COMP)

RL78 和 MSPM0 系列器件都在某些器件上提供集成比较器作为可选外设。在 RL78 中,比较器表示为 CMP、COMP 或 COMPARATOR x,而在 MSPM0 中表示为 COMPx。在 RL78 G1F 系列中,这些 x 编号为 0-1,而在 MSPM0 系列中,这些 x 编号为 0-2。在 RL78 系列中,G1F 系列用于 BLDC 电机并具有高级功能比较器,而 RL78 的其他系列主要具有基本功能比较器。比较器模块可以从各种内部和外部源获取输入,并可用于触发电源模式变化或控制 PWM 信号。表 5-3 汇总了 MSPM0 和 RL78 比较器模块逐功能比较结果。

MSPM0H 系列和 MSPM0C1103、MSPM0C1104 器件不支持 COMP。

表 5-3 COMP 功能集比较
特性 RL78 MSPM0G MSPM0L MSPM0C
可用的比较器 高达 2 高达 3 高达 1 高达 1
输出路由 外部 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚
事件链接器控制器 中断或事件接口 中断或事件接口 中断或事件接口
正输入 外部 4 个模拟引脚输入 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚
DAC12 输出 (1) DAC8 输出 DAC8 输出
DAC8 输出
PGA 输出
比较器 0
内部 VREF:1.4V 和 2.5V / /
OPA1 输出 (2) OPA1 输出 (2) OPA1 输出 (2)
负输入 外部模拟引脚输入 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚 多路复用 I/O 引脚
内部温度传感器 内部温度传感器 内部温度传感器
内部 VREF:1.45V 内部 VREF:1.4V 和 2.5V DAC8 输出 DAC8 输出
8 位 DAC
比较器 1
DAC8 输出 OPA0 (3) 输出 OPA0 (3) 输出
OPA0 输出 (3)
可编程迟滞 无、10mV、20mV、30mV 无、10mV、20mV、30mV 无、10mV、20mV、30mV 无、10mV、20mV、30mV
从 0V 到 VREF/VDD 的其他值(使用 DAC8) 从 0V 到 VDD 的其他值(使用 DAC8) 从 0V 到 VDD 的其他值(使用 DAC8)
寄存器锁 否 是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥) 是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥) 是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥)
窗口比较器配置 带有 TAU0 的计时器窗口 是 否(单个 COMP) 否(单个 COMP)
输入短路模式 否 是 是 是
工作模式 运行 高速,低功耗 高速,低功耗 高速,低功耗
快速 PWM 关断 是 是(通过 TIMA 故障处理程序) 否 否
输出滤波 消除数字滤波器(3 个周期) 消隐滤波器 消隐滤波器 消隐滤波器
可调节模拟滤波器 可调节模拟滤波器 可调节模拟滤波器
输出极性控制 是 是 是 是
中断 上升沿 上升沿 上升沿 上升沿
下降沿 下降沿 下降沿 下降沿
双边沿 输出就绪 输出就绪 输出就绪
交换输入模式 (4) 否 是 是 是
仅适用于具有 DAC12 外设的器件
仅适用于具有 OPA1 外设的器件
仅适用于具有 OPA0 外设的器件
在启用交换输入模式时,比较器正负端子的输入信号会进行交换。此外,比较器的输出信号也会反相。

COMP 代码示例:有关 COMP 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。