ZHCADB2A November   2023  – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 Renesas RL78 MCU 与 MSPM0 MCU 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MSPM0 支持的 IDE
      3. 2.1.3 SysConfig
      4. 2.1.4 调试工具
      5. 2.1.5 LaunchPad™
    2. 2.2 迁移过程
      1. 2.2.1 第 1 步:选择合适的 MSPM0 MCU
      2. 2.2.2 步骤 2.设置 IDE 和 CCS 简介
        1. 2.2.2.1 设置 IDE
        2. 2.2.2.2 CCS 简介
      3. 2.2.3 第 3 步:设置 MSPM0 SDK 和 MSPM0 SDK 简介
        1. 2.2.3.1 设置 MSPM0 SDK
        2. 2.2.3.2 SDK 简介
      4. 2.2.4 第 4 步:软件评估
      5. 2.2.5 步骤 5.PCB 板设计
      6. 2.2.6 步骤 6.大规模生产
    3. 2.3 示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 闪存区域
        2. 3.2.2.2 MSPM0 的 NONMAIN 存储器
        3. 3.2.2.3 RL78 的闪存寄存器
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
      1. 3.4.1 振荡器
        1. 3.4.1.1 MSPM0 振荡器
      2. 3.4.2 时钟信号比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
      4. 3.5.4 低功耗模式代码示例
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
        1. 3.6.1.1 RL78 的中断管理
        2. 3.6.1.2 MSPM0 的中断管理
      2. 3.6.2 MSPM0 的事件处理程序
      3. 3.6.3 RL78 的事件链接控制器 (ELC)
      4. 3.6.4 事件管理比较
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 调试比较
      2. 3.7.2 编程模式比较
        1. 3.7.2.1 MSPM0 的引导加载程序 (BSL) 编程
        2. 3.7.2.2 RL78 的串行编程(使用外部器件)
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 内部集成电路 (I2C)
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

Renesas RL78 MCU 与 MSPM0 MCU 的产品系列比较

表 1-1 TI MSPM0Gx、MSPM0Lx、MSPM0Cx 和 Renesas RL78 系列的比较
Renesas RL78 G 系列 Renesas RL78 L 系列 Renesas RL78 I 系列 Renesas RL78 F 系列 TI MSPM0 Gx 系列 TI MSPM0 Lx 系列 TI MSPM0 Cx 系列 TI MSPM0 Hx 系列
内核 RL78 CPU 内核 Arm Cortex-M0+
频率 16/20/24/32MHz 24MHz 24/32MHz 24/32/40MHz 80MHz 32MHz 24MHz,32MHz(1) 32MHz
电源电压 1.6/1.8/2/2.7-5.5V、
1.6-3.6V
1.6-5.5V、
1.8-3.6/5.5V
1.7/1.9/2.4/2.7-5.5V、
1.6-3.6V
2.7-5.5V、1.8-5.5V 1.62-3.6V 1.62-3.6V 1.62-3.6V 4.5-5.5V(2)
温度 -40-125°C、
-25-75°C
-40-85°C、-40-125°C -40-85°C、
-40-105°C、
-40-125°C
-40-105°C、-40-125°C、-40-150°C -40-125°C -40-125°C -40 至 125°C -40 至 125°C
存储器 768KB 至 1KB 256KB 至 8KB 512KB 至 8KB 512KB 至 8KB 128KB 至 32KB 64KB 至 8KB 16KB 至 8KB 64KB 至 32KB
RAM 高达 144 KB 高达 32 KB 高达 32 KB 高达 4 KB 高达 32 KB 高达 4 KB 高达 8 KB 高达 8 KB
GPIO(最大值) 130 79 76 130 60 28 45 45
模拟 ADC 高达 12 位 x 28 通道 高达 12 位 x 14 通道 高达 12 位 x 17 通道 高达 12 位 x 25 通道 2x 4Msps 12 位 1 个 1Msps 12 位 ADC 是(C1103/4 不支持) 是
DAC 高达 10 位 x 2 通道 高达 12 位 x 2 通道 12 位 x 1 通道 (RL/I1E) 8 位 x 1 通道 12 位 8 位 1x 1.5-Msps 12 位 ADC(最多 27 通道) 1x 1.5-Msps 12 位 ADC(最多 27 通道)
比较器

高达 2 通道

高达 2 通道 高达 2 通道 高达 1 通道 3x 高速 1x 高速 8 位(C1103/4 不支持) 无
通信(最大数量) UART 4 4 4 5 4 2 1 个高速通道(C1103/4 不支持) 无
I2C 10 5 4 5 2(快速) 2(快速) 2x 4Mbit/s 3x 4Mbit/s
SPI 0 4 1 4 2 1 1,高达 1Mbit/s 2,高达 1Mbit/s
CAN 0 0 0 2 1 (CAN-FD) 0 12Mbit/s 16Mbit/s
LIN 1(支持 UART) 3(支持 UART) 1(支持 UART)
其他重要外设和特性 内部升压 LCD
USB (RL/G1A)
单通道 PGA
蓝牙 (RL/G1D)
1% 振荡器
内部升压 LCD
USB (RL78/L1C)
3 通道放大器
LCD
单通道 PGA
3 通道放大器
USB
VBAT,Σ-Δ AFE
MATHACL,ASIL-B,150°C 2 个运算放大器
CAN-FD,USB,Fast4Msps sim-Sam ADC,数学加速
2 个运算放大器
LCD (L2228)
超小型 QFN 封装 (2x2)、BGA 封装 (0.861x1.6)、0.5/0.65mm 间距封装,引脚与业内
DMA 兼容
5V 电源DMA窗口看门狗计时器
计时器数量 1/2/4/5 1/2/3 1/2/5 1/2 4 7 5(C1103/4 支持 3 个计时器) 4
引脚数 16-128 引脚 32-100 引脚 20-100 引脚 20-144 引脚 20-100 引脚 16-80 引脚 8-48 引脚 20-48 引脚
安全性 CRC,
RNG,
AES 库,
SHA 哈希函数库,
RSA 库

CRC,AES GCM

CRC CRC CRC、TRNG、AES256 CRC 有效:100µA/MHz
待机:5µA
不适用
低功耗 (3) 有效:低至 37.5μA/MHz,停止:低至 0.2μA 有效:低至 66μA/MHz,停止:低至 0.23μA 有效:低至 96μA/MHz,停止:低至 0.23μA (未提及) 有效:85µA/MHz,待机:1.5µA 有效:71µA/MHz,待机:1µA 超小型 QFN 封装 (2x2)、BGA 封装 (0.861x1.6)、0.5/0.65mm 间距封装,引脚与业内
DMA 兼容
5V 电源DMA窗口看门狗计时器
MSPM0C1103 和 MSPM0C1104:24MHz、MSPM0C1105 和 MSPM0C1106:32MHz。
H 系列首款器件的电压为 4.5 至 5.5V,未来支持宽电源范围。
RL78 停止模式类似于 MSPM0 关断模式(CPU、时钟、外设均关断)。