ZHCADB2A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
与 Smart Configuration 类似,SysConfig 是一个直观而全面的图形实用程序集合,用于配置引脚、外设、无线电、子系统和其他组件。SysConfig 可帮助您直观地管理、发现和解决冲突,以便您有更多时间创建差异化应用程序。该工具输出包括 C 头文件和代码文件,这些文件可与 MSPM0 SDK 示例配合使用,或用于配置定制软件。SysConfig 集成在 CCS 中,但也可以与 Keil 和 IAR 一起使用。可从 SysConfig IDE、配置、编译器或调试器| TI.com 下载 SysConfig。
此外,SysConfig 可以在没有 IDE 的情况下运行。独立版本可用于生成代码和评估器件功能,但不能运行示例。
图 2-4 MSPM0 SysConfig有关详细信息,请参阅 MSPM0 SysConfig 指南。
与 Smart Configuration 相比,SysConfig 具有以下优势:
图 2-5 外设列表比较
图 2-6 中断设置比较