ZHCADB2A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
迁移的第一步是为应用选择正确的 MSPM0器件。图 2-12 所示为 MSPM0 C、L 和 G 系列的产品系列,相关信息可在 TI 官方网站上找到。这两个产品系列都根据存储器和封装来区分器件,因此选择工具更容易。
图 2-12 MSPM0C、MSPM0L 和 MSPM0G 产品系列要将范围缩小至特定的器件,产品选择工具可发挥重要作用。在此链接中,用户可以根据 MCU 外设要求,使用左侧的筛选器进行初步筛选。例如,要筛选出符合 UART 编号的 MCU,使用筛选工具进行选择,右侧将弹出合格的 MCU 器件,如 图 2-13 中所示。用户可以通过左侧的搜索文本框直接转到器件页面,以获取相应器件的详细信息。
图 2-13 MSPM0 产品选择工具在器件页面上,可以轻松找到并下载数据表、技术参考手册 (TRM) 和勘误表等重要文档,如 图 2-14 所示。器件专用数据表介绍了专用 MSPM0 的参数和功能数据信息。器件专用 TRM 介绍了 MSPM0 系列的应用方法和特性。器件专用勘误表介绍了 MSPM0 相关系列或版本的勘误说明。
图 2-14 MSPM0 重要文档列表该网站还列出了有关 MSPM0 的相关技术文档,其中最常见的是应用手册。
图 2-15 MSPM0 相关技术文档列表完成选择后,可以通过订购和质量检查价格和其他信息,如 图 2-16 所示。
图 2-16 器件订购和质量视图