ZHCADB2A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
RL78 和 MSPM0 都提供各种计时器。MSPM0 提供具有不同功能的计时器,支持从低功耗监控到高级电机控制的各种用例。
| RL78 | MSPM0 | ||
|---|---|---|---|
| 计时器名称 | 缩写名称 | 计时器名称 | 缩写名称 |
| 高级控制 | TIMA0 | ||
| 通用 | 计时器 RJ、RD、RG、RX | 通用 | TIMG0-11 |
| 时间间隔生成 | 间隔计时器 | 高分辨率 | TIMG12 |
| 基础型 | 计时器阵列单元 (TAU) | ||
| 特性 | RL78 计时器 | MSPM0 |
|---|---|---|
| 分辨率 | 8、12、16、32 位 | 16 位、32 位 |
| PWM | 是 | 是 |
| 捕获 | 是 | 是 |
| 比较 | 是 | 是 |
| 单次触发 | 是 | 是 |
| 向上/向下计数功能 | 是 | 是 |
| 电源模式 | 是 | 是 |
| QEI 支持 | 否 | 是 |
| 可编程预分频器 | 是 | 是 |
| 影子寄存器模式 | 否 | 是 |
| 事件/中断 | 是 | 是 |
| 自动重新加载功能 | 是 | 是 |
| 故障处理 | 否 | 是 |
| RL78 计时器 | MSPM0 等效功能 | 原因 |
|---|---|---|
| TAU | 不限 | 通用,16 位分辨率 |
| 32 位间隔计时器 | TIMG12 | 32 位分辨率 |
| 计时器 RJ、RD、RG、RX | TIMA、TIMG0-11 | 高级用途、PWM、捕捉、比较 |
| 特性 | RL78 计时器 | MSPM0 计时器 |
|---|---|---|
| PWM | 计时器 RJ、RD、RG | 所有计时器都具有边沿对齐或中心对齐选项 |
| 捕获 | 计时器 RD、RG、RX | 所有计时器 |
| 比较 | 计时器 RD | 所有计时器 |
| 单次触发 | 所有计时器 | 所有计时器 |
| 预分频器 | 4 位预分频器 | 8 位预分频器 |
| 同步 | TAU | 所有计时器都具有该功能 |
计时器代码示例
有关计时器代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。