ZHCADB2A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 系列基于 ARM Cortex M0+ CPU 内核架构。RL78 系列基于 RL78 CPU 内核架构。表 3-1 概要展示了 MSPM0 系列 CPU 与 RL78 的一般功能比较。
| 特性 | RL78 | MSPM0G | MSPM0L | MSPM0C | MSPM0H |
|---|---|---|---|---|---|
| 架构 | 专用 RL78 内核 | Arm Cortex M0+ | ARM Cortex M0+ | Arm Cortex M0+ | ARM Cortex M0+ |
| 指令集 | CISC | RISC | RISC | RISC | RISC |
| 流水线 | 3 级 | 2 级 | 2 级 | 2 级 | 2 级 |
| 工作频率(最大值) | 40MHz | 80MHz | 32MHz | MSPM0C1103 和 MSPM0C1104:24MHz MSPM0C1105 和 MSPM0C1106:32MHz |
32MHz |
| DMA | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Coremark/MHz | 1.5952 (1) | 2.39 (2) | 2.39 (2) | 2.39 (2) | 2.39 (2) |