ZHCADB2A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
一些 RL78 MCU 的事件链接控制器 (ELC) 可以相互连接(链接)从每个外设功能输出的事件。通过链接这些事件,RL78 MCU 可以直接协调外设功能之间的互动,而无需经过 CPU。
图 2-11 显示了 ELC 功能方框图。ELSELRn 寄存器(某些器件使用 ELISELn 和 ELOSELn 寄存器)在接收每个事件信号后将其链接到事件接收外设功能(链接目标外设功能)的操作。不同的 ELSELRn 寄存器表示不同的事件发生器,而设置到 ELSELRn 寄存器的值决定了链接目标外设功能的操作。
图 3-7 RL78 事件链接控制器图 3-8 显示了中断处理和 ELC 之间的关系。将外设功能生成的事件信号用作中断控制电路中断请求的路径独立于将该信号用作 ELC 事件的路径。因此,无论中断控制如何,每个事件信号都可以用作事件接收外设功能操作的事件信号。
图 3-8 RL78 事件和中断处理