ZHCADB2A November   2023  – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 Renesas RL78 MCU 与 MSPM0 MCU 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MSPM0 支持的 IDE
      3. 2.1.3 SysConfig
      4. 2.1.4 调试工具
      5. 2.1.5 LaunchPad™
    2. 2.2 迁移过程
      1. 2.2.1 第 1 步:选择合适的 MSPM0 MCU
      2. 2.2.2 步骤 2.设置 IDE 和 CCS 简介
        1. 2.2.2.1 设置 IDE
        2. 2.2.2.2 CCS 简介
      3. 2.2.3 第 3 步:设置 MSPM0 SDK 和 MSPM0 SDK 简介
        1. 2.2.3.1 设置 MSPM0 SDK
        2. 2.2.3.2 SDK 简介
      4. 2.2.4 第 4 步:软件评估
      5. 2.2.5 步骤 5.PCB 板设计
      6. 2.2.6 步骤 6.大规模生产
    3. 2.3 示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 闪存区域
        2. 3.2.2.2 MSPM0 的 NONMAIN 存储器
        3. 3.2.2.3 RL78 的闪存寄存器
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
      1. 3.4.1 振荡器
        1. 3.4.1.1 MSPM0 振荡器
      2. 3.4.2 时钟信号比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
      4. 3.5.4 低功耗模式代码示例
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
        1. 3.6.1.1 RL78 的中断管理
        2. 3.6.1.2 MSPM0 的中断管理
      2. 3.6.2 MSPM0 的事件处理程序
      3. 3.6.3 RL78 的事件链接控制器 (ELC)
      4. 3.6.4 事件管理比较
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 调试比较
      2. 3.7.2 编程模式比较
        1. 3.7.2.1 MSPM0 的引导加载程序 (BSL) 编程
        2. 3.7.2.2 RL78 的串行编程(使用外部器件)
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 内部集成电路 (I2C)
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

振荡器

RL78 和 MSPM0 器件具有多种类型的时钟源,包括内部和外部时钟源,可实现低系统成本和低功耗。表 3-6 列出了 RL78 和 MSPM0 器件中的各种不同时钟源。请注意,并非所有器件都具有所有类型的时钟源。相关详细信息,请参阅器件特定数据表。

表 3-6 振荡器比较
类型 RL78 MSPM0L MSPM0G MSPM0C MSPM0H
内部振荡器 fHOCO/fIH:内部高速振荡器,频率高达 40MHz,可为 PLL 提供 80MHz 的时钟源 SYSOSC:4MHz 至 32MHz 的内部振荡器 SYSOSC:4MHz 至 32MHz 的内部振荡器,可为 PLL 提供 80MHz 的时钟源

SYSOSC:内部 24MHz 和 32MHz 振荡器

SYSOSC:内部 32MHz 振荡器
fIM:内部中速振荡器,频率高达 4MHz
fIL:内部低速振荡器(15kHz 或 32.768kHz) LFOSC:内部 32kHz 低频振荡器 LFOSC:内部 32kHz 低频振荡器 LFOSC:内部 32kHz 振荡器 LFOSC:内部 32kHz 振荡器
fWDT:WDT 的内部振荡器 (15kHz) 不可用 不可用 不可用 不可用
外部振荡器 fX:高达 20MHz 的高频振荡器,可为 PLL 提供 80MHz 的时钟源 4MHz 至 32MHz(1) HFXT:4MHz 至 48MHz 的外部高频振荡器,可为 PLL 提供 80MHz 的时钟源 4MHz 至 32MHz(1) 不可用
fXT:低频振荡器(32.768kHz 或 38.4kHz) 32kHz(1) LFXT:外部 32kHz 低频振荡器 32kHz(1) 32kHz
仅 MSPM0Lx22x 和 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 支持 C 和 L 系列的外部振荡器。