ZHCABU4B June 2020 – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1
VGTH 监视器功能用于测量上电期间功率晶体管的栅极阈值电压,如图 3-20 所示。监控功率晶体管的栅极电压以检查 PWM 信号通道的完整性,这有助于检测由于隔离栅故障或机械连接损坏而导致的任何通信失效。栅极电压与输入 PWM (IN+) 信号进行比较,若其中两个信号不匹配,会导致栅极电压监控器故障条件。在这种条件下,A 状态位被置位,驱动器输出被强制进入配置寄存器定义的状态。如果未屏蔽,nFLT1 会拉低。与 OUTH 相关的消隐时间用于防止在驱动器转换期间错误报告栅极电压监控器错误。在 2LTOFF 转换期间,为了防止转换期间出现错误的栅极监控器故障,消隐时间在 2LTOFF 平台计时器到期后才开始。或者,也可以在 STO 和 2LTOFF 期间禁用栅极监视器故障。消隐时间可通过 SPI 调节。此外,栅极监控功能可完全禁用。
图 3-20 栅极电压监视器