ZHCABU4B June   2020  – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   使用隔离式 IGBT 和 SiC 栅极驱动器的 HEV/EV 牵引逆变器设计指南
  2. 1引言
  3. 2HEV/EV 概要
    1. 2.1 HEV/EV 架构
    2. 2.2 HEV/EV 牵引逆变器系统架构
    3. 2.3 HEV/EV 牵引逆变器系统性能影响
  4. 3HEV/EV 牵引逆变器驱动级的设计
    1. 3.1  UCC217xx-Q1 简介
    2. 3.2  使用 UCC217xx-Q1 设计牵引逆变器驱动系统
    3. 3.3  保护特性的说明
    4. 3.4  UCC217xx-Q1 的保护特性
    5. 3.5  UCC217xx-Q1 保护和监控特性描述
      1. 3.5.1 初级侧和次级侧 UVLO 和 OVLO
      2. 3.5.2 过流 (OC) 和去饱和 (DESAT) 检测
      3. 3.5.3 2 级和软关断
      4. 3.5.4 开关管栅极电压 (VGE/VGS) 监控
      5. 3.5.5 开关管防击穿
      6. 3.5.6 集成式内部或外部米勒钳位
      7. 3.5.7 隔离式模拟至 PWM 通道
      8. 3.5.8 短路钳位
      9. 3.5.9 有源下拉
    6. 3.6  UCC5870-Q1 简介
    7. 3.7  使用 UCC5870-Q1 设计牵引逆变器驱动系统
    8. 3.8  保护特性的说明
    9. 3.9  UCC5870-Q1 的保护特性
    10. 3.10 UCC5870-Q1 保护和监控特性描述
      1. 3.10.1  初级侧和次级侧 UVLO 和 OVLO
      2. 3.10.2  可编程去饱和 (DESAT) 检测和过流 (OC)
      3. 3.10.3  可调 2 级或软关断
      4. 3.10.4  有源高压钳位
      5. 3.10.5  开关管栅极电压 (VGE/VGS) 监控
      6. 3.10.6  栅极阈值电压监控器
      7. 3.10.7  开关管防击穿
      8. 3.10.8  主动短路 (ASC)
      9. 3.10.9  集成式内部或外部米勒钳位
      10. 3.10.10 隔离式模数转换器
        1. 3.10.10.1 功率晶体管的温度监控
      11. 3.10.11 短路钳位
      12. 3.10.12 有源和无源下拉
      13. 3.10.13 驱动器 IC 的热关断和温度警告
      14. 3.10.14 时钟监控器和 CRC
      15. 3.10.15 SPI 和寄存器数据保护
  5. 4隔离式偏置电源架构
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

时钟监控器和 CRC

UCC5870-Q1 集成了时钟监控器功能,可在运行期间识别时钟故障。时钟监测器检测内部振荡器失效,例如:振荡器时钟卡在高电平或卡在低电平以及时钟频率超出范围。在释放上电复位之后,在上电事件期间会启用时钟监控器。初级侧和次级侧上的时钟都受到监控。如果初级侧发生时钟故障,状态将置位;如果未屏蔽,故障输出将拉低。初级侧时钟监控器对栅极驱动器输出状态没有影响。如果次级侧发生时钟故障,状态将置位,驱动器输出将强制进入用户设置配置确定的状态;如果未屏蔽,故障输出将拉低。

时钟监控电路还集成了用于检查监控电路完整性的诊断功能。诊断功能在启动过程中自动运行。此外,可以通过写入初级侧或次级侧的相应控制位来生成模拟时钟监控器故障。启用后,诊断功能会模拟导致时钟监视器故障的时钟失效。在此自检期间,实际振荡器频率不会改变。

此外,UCC5870-Q1 使用循环冗余校验 (CRC) 来确保器件配置的数据完整性,同时确保驱动器输出处于运行状态,SPI 通信(已发送和已接收)以及存储修整信息的内部非易失性存储器,从而确保器件的性能。