ZHCABU4B June 2020 – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1
欠压和过压锁定(UVLO 和 OVLO)用于保护驱动器 IC 以及监控用于驱动次级侧开关管的电压。UVLO 集成到 UCC217xx-Q1 中,分别用于初级和次级侧电源 VCC 和 VDD。这些用于在偏置电源出现失效时保护系统。如果 VCC 或 VDD 降至 UVLO 阈值以下,则将输出拉低。此外,如果出现 UVLO 故障,RDY 引脚将变为高电平。对于 VCC,阈值为 2.7V,具有 0.2V 的迟滞带。VDD UVLO 阈值为 12V,以 COM 为基准,具有 0.8V 迟滞。除了偏置失效之外,VDD 侧 UVLO 还有助于保护开关管。根据高功率 IGBT 和 SiC MOSFET 的 I-V 特性,如果器件以 12V 电压驱动,则导通损耗更小,可以防止器件过早饱和。这样,UVLO 可用于防止电源电压下降对 FET 造成损坏。
此外,还实现了过压锁定 (OVLO) 功能,以防止开关管在超出器件额定值的电压过高的情况下被驱动,这可能导致栅极氧化物击穿或寿命缩短。驱动器 IC 的电压不应超过最大额定值,因为这可能会导致驱动器失效和不确定的驱动器输出状态。使用外部电路来实现 OLVO,以保护驱动器和电源器件免受次级侧电源 VDD 上的偏置电源失效的影响。对 VDD 进行分压,并将其与齐纳二极管生成的固定电压基准进行比较。当分压电压降至齐纳电压以下时,比较器输出将切换并通过隔离栅发送到 MCU。
图 3-3 集成 UVLO 和外部 OVLO 实现