ZHCABU4B June 2020 – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1
隔离式 ADC 可用于多种用途,如图 3-27 所示。前面已经提到过 OCP/SCP 保护和 ASC 配置。除此之外,还可以通过配置指定的 AIx 通道以偏置外部温度传感器来监控电源模块的温度。后续部分中描述了这个做法。ADC 实现高级别系统失效模式覆盖的其他潜在用途是通过电阻分压器进行直流链路电压监控以及其他直流电平。10 位 ADC 的满量程电压范围为 0V 至 3.6V,总误差为 1.5%。根据精度要求,可选择基准电压作为外部电压或内部电压。内部电压基准具有 5% 的容差。ADC 转换与 INP 信号对齐,以确保更大限度地降低开关瞬态产生的噪声耦合。所有数据都存储在寄存的 ADC 数据中,可通过 SPI 读取。有三种采样模式可确保尽可能减少测量中的开关噪声:居中对齐、边缘和混合模式。
图 3-27 ADC 实现示例