ZHCABU4B June 2020 – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1
牵引逆变器系统中的 UCC5870-Q1 方框图如图 3-15 所示。图例指定了自检、诊断、保护和驱动器功能块。与 UCC217xx-Q1 系列驱动器相比,UCC5870-Q1 集成了更多诊断功能,因此不再需要外部模块。虽然这有利于减小系统尺寸和减少 BOM,但也需要额外的自监控功能来确保正确的行为。因此,UCC5870-Q1 还具有内置监控功能和用户指令测试功能,以确保关键保护和监控电路的功能。这样做是为了防止潜在失效,即保护机制无法检测到的失效。
图 3-15 采用 UCC5870-Q1 的牵引逆变器系统方框图