ZHCABU4B June 2020 – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1
击穿保护 (STP) 功能可针对 MCU 发出的错误 PWM 命令导致的击穿情况提供额外的保护层。驱动器的输出使用 IN+ 和提供给 IN- 输入的互补 PWM 信号来设置驱动器的输出状态,如图 3-23 所示。IN+ 和 IN- 输入均为可编程的抗尖峰脉冲。此外,仅当抗尖峰脉冲 IN+ 为高电平时,驱动器的输出才会变为高电平,并且在抗尖峰脉冲 IN- 为低电平后,驱动器的死区时间处于可编程状态。如果 IN+ 和 IN- 同时为高电平,则检测到直通条件,并将其报告给状态寄存器,如果未屏蔽,则 nFLT1 输出拉低。驱动器的输出被强制进入配置设置定义的状态。通过将死区时间设置为 0 并将 IN- 输入连接为低电平来禁用 STP 功能,因此输出仅遵循 IN+。
图 3-23 击穿保护