ZHCABU4B June 2020 – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1
栅极电压监控(如图 3-9 所示)用于确保当 IN+ 被拉至高电平时,栅极电压达到 VDD 电平。这非常重要,可确保高效驱动器件以减少开关损耗,并使其保持在适当的电压电平以减少传导损耗。栅极电压与 VDD 进行比较,并使用一个小分压器来计算栅极电阻 RG,tot 引起的栅极压降。使用数字隔离器将比较器的输出发送回 MCU。如果出现故障,还应检查次级偏置电源。此功能还可用于在检测到 DESAT 或 OC 时监测 VGE,以确保在驱动器拉低栅极时正确关断。
图 3-9 VGE 监控电路