ZHCABU4B June 2020 – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1
DESAT 保护可防止功率晶体管在发生短路故障时损坏,短路故障可能是由不正确的控制信号或机械短路造成的。DESAT 输入通过外部电阻器和二极管网络监视 VCEsat (IGBT)/VDSon (MOSFET),如图 3-17 所示。DESAT 引脚的配置与 UCC21750-Q1 相同。但是,SPI 编程可实现阈值、消隐时间、充电电流和抗尖峰脉冲滤波器的可编程性,以便更好地满足系统要求。发生故障时,它将在一个由控制器读取的状态寄存器中被指示并且也可触发 nFLT1输出。在 DESAT 故障期间,驱动器输出的关断可在通过 SPI 配置的正常软关断 (STO) 或两级关断 (2LTO) 之间进行选择。DESAT 的各种配置可根据开关类型和功率级别实现高级别的系统优化。这只能增强保护级别和缓解失效的能力。
图 3-17 DESAT 电路配置对于基于分流电阻器的 OCP 和 SCP,通过三个 AIX 输入(AI2、AI4、AI6)支持过流和短路保护(OCP 和 SCP),如图 3-18 所示。基于分流电阻器的 OCP/SCP 保护适用于具有集成电流检测 FET 的功率晶体管,类似于可与 UCC21710-Q1 或 UCC21732-Q1 搭配使用的配置。镜像功率晶体管电流被馈入一个电阻器,并且在 AIX 输入上监控电压。一旦 AIx 输入端的电压超过使用配置寄存器设置的阈值,就会在状态寄存器中指示故障。如果未屏蔽,nFLTx 被拉至低电平,驱动器输出进入配置寄存器定义的状态;这可以配置为正常关断、STO 或 2LTO。OCP 和 SCP 均使用消隐时间来防止转换期间意外触发错误保护,也可选择消隐时间。OCP 和 SCP、抗尖峰脉冲时序、消隐时间以及报告和驱动器操作的阈值均可通过 SPI 编程。
图 3-18 OC 电路配置