ZHCABU4B June 2020 – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1
在短路事件期间,由于 dv/dt 较高,从栅极到漏极/集电极的米勒电容可以向 OUTH/OUTL 引脚提供电流,并可能提高 OUTH/OUTL 电压。钳位特性将 OUTH/OUTL 引脚电压钳位到略高于 VDD 的位置,以防止栅极过压和电势击穿。从 OUTH/OUTL 到 VDD 的内部二极管执行此功能,如图 3-13 所示。
图 3-13 短路钳位块