ZHCABU4B June 2020 – October 2022 UCC21710-Q1 , UCC21732-Q1 , UCC5870-Q1
有源高压钳位功能可保护功率晶体管在开关转换(特别是关断)期间免受过压损坏,同时降低用于保护功率 FET 的外部 TVS 钳位二极管的功率耗散。UCC5870-Q1 具有指定的输入引脚 VCECLP,可在关断期间监控电压。当 FET 的 VCE 增加到足以打开外部 TVS 二极管时,VCECLP 输入处的 RC 网络会充电。一旦 VCECLP 上的电压达到钳位阈值 (VCECLPTH),OUTL 驱动强度就会从正常下拉强(可能 >15A)变为 ISTO(软关断)设置,以减缓关断并减少电压过冲。高压钳位在预定义的时间 tVCECLP_HLD 内保持有效。OV 条件会报告给状态寄存器,如果未屏蔽,nFLT1 会拉低。电路实现如图 3-19 所示。
图 3-19 集成型有源高压钳位配置