ZHCABI6 April   2022 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2双 TDA4 系统
    1. 2.1 双 TDA4x SoC 系统图
    2. 2.2 系统注意事项和 BOM 优化
  5. 3摄像头连接
    1. 3.1 将前置摄像头输入复制到两个 TDA4x SoC
    2. 3.2 仅将前置摄像头连接到一个 TDA4x
  6. 4引导顺序解决方案
    1. 4.1 基于双闪存的引导解决方案
    2. 4.2 基于单闪存的引导解决方案
  7. 5基于 PCIe 的多 SoC 演示
  8. 6参考文献

双 TDA4x SoC 系统图

图 1 是一个基于双 TDA4VM SoC 的高度集成 ADAS 系统的示例。此 ADAS 系统在一块 PCB 上集成了前置摄像头、4 个环视摄像头和 4 个侧视摄像头,支持以下主要功能:

  • 摄像头通过 MIPI CSI2-RX 接口连接
    • 每个 CSI2-RX 端口支持 4 通道,每通道的数据速率高达 2.5Gbps,每个 CSI2-RX 端口总计高达 10Gbps。
  • 每个 TDA4x SOC 需要一个专用电源 (PMIC) 解决方案,但次级 TDA4x PMIC 可连接到主 TDA4x 以实现唤醒功能。
  • 前置摄像头系统通常需要高分辨率传感器,以实现复杂的功能,例如物体检测、泊车辅助等。在这些场景下,需要多个深度学习模型协同工作。摄像头原始数据可通过 FPDLink 等解串器分别复制到两个 TDA4x。
  • 4 个侧视摄像头和 4 个环视摄像头可分别部署在两个 TDA4x 上,以平衡功能、处理负载、功率和热分布。
    图 2-1 典型双 TDA4 级联系统图
  • 两个 TDA4x SoC 可以通过PCIe 和以太网等各种高速接口连接。两个 TDA4x SoC 之间的 PCIe、以太网和 SPI 互连不需要 PHY 芯片,引脚可以通过 PCB 直接连接。例如,两个 TDA4x SoC 之间的以太网交换机 (CPSW9G) 互连、或者同一芯片中的 CPSW9G 和 CPSW2G 互连,都是采用 MAC 到 MAC 的支持,而不需要以太网 PHY。
    • PCIe 控制器支持第 3 代,每通道 8Gbps,每个 PCIe 控制器最多 4 通道,总吞吐量为 32Gbps。
    • 8 端口以太网交换机支持:
      • 所有端口均支持 2.5Gb HSGMII、1GB SGMII/RGMII
      • 两个端口支持 5Gb/10Gb XFI/USXGMII
  • 每个 TDA4 需要 eMMC、OSPI/QSPI 等外部 DDR 存储器和闪存,才能发挥出色的性能。然而,在某些情况下,可以进一步优化,以平衡成本和系统设计。