ZHCAAM2B january   2019  – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1应用手册中包含的器件
    1. 1.1 常用原理图
    2. 1.2 基本器件型号
    3. 1.3 输入失调电压等级
    4. 1.4 最大电源电压
    5. 1.5 高可靠性选项
    6. 1.6 HBM ESD 等级
    7. 1.7 LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM324B、LM2902B
  5. 2输入级注意事项
    1. 2.1 输入级原理图
    2. 2.2 输入共模范围
    3. 2.3 输入阻抗
    4. 2.4 相位反转
  6. 3输出级注意事项
    1. 3.1 输出级原理图,VOL 和 IOL
    2. 3.2 IOL 和共模电压
    3. 3.3 输出级原理图、VOH 和 IOH
    4. 3.4 短路拉电流
    5. 3.5 输出电压限制
  7. 4交流性能
    1. 4.1 压摆率和带宽
    2. 4.2 压摆率可变性
    3. 4.3 输出交叉延时时间
    4. 4.4 第一个交叉示例
    5. 4.5 第二个交叉示例
  8. 5低 VCC 引导
    1. 5.1 支持 –40°C 的低 VCC 输入范围
    2. 5.2 支持 –40°C 的低 VCC 输出范围
    3. 5.3 低 VCC 音频放大器示例
  9. 6比较器用法
    1. 6.1 运算放大器限制
    2. 6.2 输入和输出电压范围
    3. 6.3 过载恢复
    4. 6.4 压摆率
  10. 7未使用的放大器连接和将输入端直接接地
    1. 7.1 禁止将输入端直接接地
    2. 7.2 未使用的放大器连接
  11. 8结论
  12. 9修订历史记录

输入失调电压等级

VIO(也称为 Vos)容差也有等级选项。与没有“A”的相同器件型号相比,器件型号后缀中的“A”表示具有更出色的 VIO 规格。

表 1-2 具有 VIO 等级选项的每个基本器件型号在 25°C 下的最大输入失调电压误差
单通道双通道四通道
器件型号VIO 25°C 时的最大值器件型号VIO 25°C 时的最大值器件型号VIO 在 25°C 时的最大值
TS3214mVLM158A2mVLM124A2mV
TS321-Q14mVLM158A-N2mVLM124A-N2mV
LM3217mVLM2904AV2mVLM2902KAV2mV
——LM2904AV-Q12mVLM2902KAV-Q12mV

LM358BA

2mV

LM324B

3mV

LM2904BA

2mV

LM2902B

3mV

LM2904BA-Q12mV

LM2902B-Q1

3mV

LM258A

3mVLM224A3mV
LM358A3mVLM324A3mV
LM358A-N3mVLM324A-N3mV
LM358B3mVLM1245mV
LM2904B3mVLM124-N5mV
LM2904B-Q13mVLM2245mV

LM158

5mV

LM224-N5mV
LM158-N5mVLM2902K7mV
LM2585mVLM29027mV
LM258-N5mVLM2902-Q17mV
LM29047mVLM3247mV
LM2904-N7mVLM324-N7mV
LM2904-Q17mV——
LM3587mV
LM358-N7mV