ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
对于已使用和未使用的放大器而言,输入端不得直接接地或连接至任何其他低阻抗节点。无论可能出现何种故障,务必要增加一些电阻以将电流限制在 10mA 以下。所有输入引脚都有一个二极管,从输入端连接至器件的 GND 或 V– 引脚。在双电源应用中,GND 引脚将为负。但在上电、断电或电源故障期间,GND 引脚可能变为正。如果发生这种情况,接地输入引脚将可能因输入二极管而产生破坏性电流。即使 GND 引脚也接地,例如在单电源应用中,输入接地也可能相对于运算放大器的内部接地节点为负。当布局不良或电流瞬变 ∆i/∆t 较高时,会出现接地电位差。在大多数应用中,向输入引脚添加 1kΩ 至 10kΩ 串联电阻是可接受的。