ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
图 2-1 中的输入级包含额外的电流源线(以红色框显示),数据表的简化原理图中未绘制这些线。达林顿输入级中的所有 PNP 发射器都有电流源连接。这些连接可确保恒定的输入偏置电流不随差分输入电压变化,从而为输入电阻提供高效输入。如果没有红框电流源,随着差分输入电压的变化,输入偏置电流将从零变化到正常偏置电流的两倍。这在其他双极晶体管输入运算放大器上很常见。TS321 是此规则的一个例外情况,因为它没有额外的电流源。
图 2-1 具有所有电流源连接的输入级原理图