ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
–40°C 下双向负载电流为 100µA 时,输出范围通常为 0.75V 至 1.5V,这仅为电源电压范围的 25%。当双向负载电流为 12µA 时,输出范围可增加至 0.1V 至 1.5V。如果所有负载均端接至地,则负载电流为 1mA 时,输出范围为 0V 至 1.4V。要获得最大输出范围,需要使用外部上拉电阻器。例如,使用 5kΩ 电阻器在 –40°C 下可实现 0.8V 至 2.7V 的典型输出范围。
电阻越低,设计裕度和典型范围越高(其中,典型范围会略微增大)。VOH 随着电阻的降低而提高,但 VOL 会降低,功耗会增加。不同于始终开启的恒流阱驱动器,运算放大器与上拉电阻器变化趋势相同。高输出电平受上拉电阻器、反馈和其他负载的限制。当该电流流经上拉电阻器时,恒定灌电流驱动器将降低 VOH。本部分的所有输出范围均基于本应用手册中的典型 VOH 和 VOL 曲线。使用典型数据时,请务必增加设计裕度。
图 5-1 展示了典型的 IOH 与 VOH 曲线(Ta = 25°C 且 VCC = 3V 时)。图 3-1 中的恒流阱驱动器负责提供此电流。该电流值会因器件和温度而异。请勿将输出上拉至高于 VCC 的电压,除非使用 VCC 的外部二极管来限制输出电压。
图 5-1 使用上拉电阻器时输出电流与输出电压的关系使用提供至少 100µA 的上拉电阻器将会大幅增加输出 VOH 的电平。在图 5-1 中,测量了输出电流与输出电压。图表中包含 2kΩ 和 5kΩ 两条上拉电阻器负载线。没有上拉电阻器或任何其他负载时,电流将为零,VOH 将为 1.8V。5kΩ 电阻器负载线在 VOH = 2.73V 处与输出电流曲线相交,2kΩ 负载线在 VOH = 2.88V 处与输出电流曲线相交。如果输出电流为 100µA,那么在 [2k, 5k] 负载下,VOH 将降低至 [2.8V, 2.5V]。请注意,单向电流或非常低的双向电流的另一个优点是无延时时间,在 NPN 达林顿和 PNP 发射极跟随器驱动器之间切换时会出现延时时间。
在此系列器件中,TS321、LM358B、LM2904B、LM324B 和 LM2902B 通常具有更高的恒流阱。因此,对于这些器件,建议使用下拉电阻器而不是上拉电阻器。