ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
根据数据表,在 –40°C 下采用 3V 电源的运算放大器的输入共模范围为 0V 至 1V。这种设计要求在输入信号较小时很容易得到满足。当使用反相增益配置时,这种要求也很容易满足,因为这种配置允许将固定共模电压设置在 0V 和 1V 之间。