ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
本应用手册涵盖了基于图 1-1 中的简化原理图的所有运算放大器,该原理图中包含的一个独特输出级在发布时具有革命性意义。与当时的其他运算放大器不同,它支持近地的输出电压,适用于单电源设计。约 50µA 的电流调节器可将输出下拉至近似接地,因为其他晶体管发射极没有强大的反向电流,这与同期的其他运算放大器不同。
图 1-1 数据表中的器件原理图