ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
达林顿 NPN 驱动器有一个限流电路,可防止对地短路。限流特性可保护器件免受直接损坏。但是,长时间短路会造成器件过热,尤其是当 VCC – VOUT 电压较高时。请注意,运算放大器中的功率损耗为 ((VCC – VOUT) × IOUT)。运算放大器会设置 IOUT,应用会确定 VCC 值和短路电压 VOUT,并影响所消耗的功率。运算放大器没有过热关断电路。因此,过度的功率耗散会导致非常高的内核温度。数据表绝对最大额定值表仅允许 VCC ≤ 15V 时对地短路。图 3-6 中的电流限制幅度随着内核温度的升高而降低。
图 3-6 显示短路电流与结温间的关系的图