ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
当外部来源的负载电流发生改变时,也会出现交叉,如图 4-7 所示。LM358 设置为基准电压缓冲器,负载电流在 1mA 和 –1mA 之间交替。
图 4-7 第二个交叉测试原理图LM358 负载电流使用脉冲发生器方波和串联电阻器跃进 ±1mA。理想情况下,输出电压应恒定为 5V。但在另一个输出驱动器可提供电流之前,输出电压会跳跃 2V,即大约 3 × VBE。在 25°C 时,将输出信号校正回 5V 所需的时间约为
LM358 的典型压摆率比 LM324 慢。因此,LM358 中的延时时间更高。图 4-8 中的示波器截图以红色显示示例输出波形,以蓝色虚线显示脉冲发生器输出。从这些实际数据中我们可以看出,输出交叉能够创建输出阶跃和平坦波形,然后是一个校正周期。
图 4-8 LM358 交叉测试波形