ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
有时,应用并不需要所有放大器都采用双通道或四通道封装。未使用的运算放大器的连接方式对未使用的放大器而言应是安全的,而且不影响已使用的放大器。理想连接方法是将运算放大器置于正常线性工作范围内,并且输入端都未直接连接到低阻抗节点。运算放大器的输出端不是低阻抗节点。输出端本身不能向输入端提供不良的电压和/或电流。因此,输入和输出引脚之间不需要串联电阻。图 7-1 所示为未使用放大器的优选连接方式。
图 7-1 单电源和双电源的最佳连接做法或者,器件可能按某些非线性 VOH 或 VOL 配置进行连接,如图 7-2 所示。VOL 优于 VOH,因为它可使电源电流 ICC少量减小。LM358B 和 LM2904B 具有略低的 ICC(在 VOH 配置中)。VOL 软配置有时是线性的(若 VIO 比 1mV 更加正向),但它通常会创建非线性 VOL 状态。将输入电阻增加到 10MΩ 将确保线性运行,因为输入偏置电流会使同相输入电压升高到超出输入失调电压范围。“VOL 满 VID”更适合低电压应用,因为即使运算放大器允许,也没有理由施加较大的输入电压差。“VOL(IIB 偏置)”方法使用输入偏置电流来提高反相输入端的电压。如果使用,请将 10MΩ 电阻器靠近反相输入引脚放置以减少噪声拾取。任何输入端都不能直接连接到低阻抗节点,例如接地面、VCC 或 VEE。VOH 替代方法也是可接受的;只需交换输入引脚即可。不能对“软 VOL”连接进行输入交换。
图 7-2 可接受的单电源和双电源连接做法不建议使用图 7-3 中的下一组连接方式,但这些配置并不视作终止未使用通道的不良方法。交换输入的 VOH 替代方法也并非终止未使用通道的建议方法。
图 7-3 不太理想的单电源和双电源连接做法图 7-4 中所示的最后一组连接方式展示了不正确的设置,如果 GND 引脚相对于输入引脚变为正,则会导致输出噪声颤动或器件损坏。
图 7-4 可能不良的单电源和双电源连接做法